FBPS 648i 07 SM 110 H

Sistema de posicionamiento por códigos de barras

Número de producto: 50140965

Icon Icon Icon Icon
Serie FBPS 600i
Funciones Calefacción
Detección segura de la posición
Velocidad segura
SIL 3, EN 61508
SILCL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, ISO / EN ISO 13849-1
PFHD < 9,5E-09 por hora
Duración de utilización 20 Años, ISO / EN ISO 13849-1
Categoría 4, ISO / EN ISO 13849-1
MTTF 22 Años
Tiempo de reacción frente al error 10 ms (configurable)
Profundidad de campo 50 ... 170 mm
Fuente de luz Láser, Rojo
Láser de clase 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Forma de señal de emisión Continuo
Salida del haz de luz Lateral
Rango de medición 0 ... 10.000.000 mm
Reproducibilidad (1 Sigma) 0,15 mm
Emisión del valor medido 8 ms (PROFIsafe)
Velocidad de desplazamiento máx. 10 m/s
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -25 ... 25 %
Consumo de corriente, máx. 1.100 mA
Consumo de potencia, máx. 24 W
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital, configurable (no segura)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital, configurable (no segura)
Tipo PROFINET, SSI
Función Proceso
Perfil PROFINET/PROFIsafe
Función Proceso
Tipo USB
Función Configuración/parametrización a través de servidor web integrado
Servicio
Salida de conector abajo
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tierra funcional (FE)
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XD1 PWR
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Función PROFINET/PROFIsafe IN
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF1 IN
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función Interfaz de servicio
Tipo de conexión USB
Denominación en el equipo XF0 SERVICE
Función PROFINET/PROFIsafe OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo XF2 OUT
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Función SSI
Tipo de conexión Conector redondo
Denominación en el equipo X0 SSI0
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm
Material de carcasa Metal
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 540 g
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Mediante pieza de fijación opcional
Ranuras de cola de milano
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -35 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -35 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 90 %
Índice de protección IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas
Clase de seguridad III
Certificaciones CSA
TÜV Süd
UL
c TÜV NRTL US
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280106
ECLASS 13.0 27280106
ECLASS 14.0 27280106
ECLASS 15.0 27280106
ECLASS 16.0 27280106
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Archivo GSDML - GSDML-Datei–Firmware from V2.0.0 - zip
Software - Setup TCI DeviceTool V1.0.0 - zip
Controlador USB - BPS Tools V4.0 - zip
Controlador USB - USB RNDIS Driver V1.20.0 - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - FBPS 600i - pdf
Información de producto - Safety at Leuze - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - TÜV Süd NRTL - pdf
Certificado - PROFINET IO Device - pdf
Certificado - PROFIsafe - Safe Position - pdf
Certificado - PROFIsafe - Safe Position and Velocity - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G40 H47 - pdf
Kit de reparación - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Kit de reparación - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Kit de reparación - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf