FS 14EMLX.5

Carril guía

Número de producto: 50148737

Apropiado para Sensores de horquilla de la serie 12
Sensores de horquilla de la serie 14E
Dimensiones (An x Al x L) 23,7 mm x 22,4 mm x 265 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Peso neto 850 g
Número de arancel 73182900
ECLASS 5.1.4 27279090
ECLASS 8.0 27279090
ECLASS 9.0 27273792
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ECLASS 16.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modelo CAD 3D - zip