FT328.3/2N-M12
Fotocélula autorreflexiva energética
| Serie | 328 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Alcance efectivo, blanco 90% | 0,001 ... 0,215 m |
| Alcance efectivo, gris 50% | 0,001 ... 0,19 m |
| Alcance efectivo, gris 18% | 0,003 ... 0,15 m |
| Alcance efectivo, negro 6% | 0,005 ... 0,125 m |
| Límite de alcance, blanco 90% | 0,001 ... 0,28 m |
| Límite de alcance, gris 50% | 0,001 ... 0,245 m |
| Límite de alcance, gris 18% | 0,003 ... 0,19 m |
| Límite de alcance, negro 6% | 0,005 ... 0,16 m |
| Límite de alcance | Alcance típico |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 620 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo exento de riesgos (según EN 62471) |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 20 mA |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | De conmutación oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 46 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Acero inoxidable Plástico |
| Carcasa de acero inoxidable | V2A |
| Carcasa de plástico | ABS |
| Material, cubierta de óptica | Plástico |
| Peso neto | 20 g |
| Color de carcasa | Negro Plata |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |