FT328.W3/2N-M12

Fotocélula autorreflexiva energética

Número de producto: 50122715

Icon Icon Icon Icon
Serie 328
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Versión especial Óptica en ángulo de 90°
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,002 ... 0,1 m
Alcance efectivo, gris 50% 0,005 ... 0,092 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,007 ... 0,076 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,008 ... 0,065 m
Límite de alcance, blanco 90% 0,002 ... 0,12 m
Límite de alcance, gris 50% 0,005 ... 0,11 m
Límite de alcance, gris 18% 0,007 ... 0,092 m
Límite de alcance, negro 6% 0,008 ... 0,08 m
Límite de alcance Alcance típico
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 620 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 20 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación claridad
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 61 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Plástico
Carcasa de acero inoxidable V2A
Carcasa de plástico ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 20 g
Color de carcasa Negro
Plata
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
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
Declaración de conformidad UKCA - pdf