GF-ETG-SI-630-IQ
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor
| Serie | GF |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
| Campo de aplicación | Resistencia a aceites y productos químicos |
| Versión especial | Resistente al calor |
| Ángulo de apertura | 65 ° |
| Salida del haz de luz | Lado superior |
| Núcleo de fibra | Disposición de fibras dividida 50% / 50% Núcleo de fibras múltiples |
| Material del núcleo de fibra | Vidrio |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Alcance con LV463 | 2 ... 180 mm |
| Alcance con LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Alcance con LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Alcance con LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Diseño | Cilíndrico |
| Diámetro externo | 5,5 mm |
| Peso neto | 128 g |
| Material cabezal | Acero inoxidable |
| Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
| Longitud de fibra | 3.000 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | Silicona |
| Fijación del cabezal de exploración | Ø 6 mm |
| Radio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R40 |
| Longitud del casquillo a la salida de luz | 10 mm |
| Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
| Tendido | Estándar |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 180 °C |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |