GF-LB-SS-405-IQ

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional

Número de producto: 50126463

Serie GF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Ángulo de apertura 65 °
Salida del haz de luz Lado superior
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Alcance con LV463 0 ... 400 mm
Alcance con LV463 + GF-L1 0 ... 1.200 mm
Alcance con LV463 + GF-U1 0 ... 800 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 680 mm
Alcance con LV463.XV + GF-L1 0 ... 2.040 mm
Alcance con LV463.XV + GF-U1 0 ... 1.360 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Alcance con LV463.XR + GF-L1 0 ... 3.000 mm
Alcance con LV463.XR + GF-U1 0 ... 2.000 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Alcance con LV463I.XR + GF-L1 0 ... 6.000 mm
Alcance con LV463I.XR + GF-U1 0 ... 4.000 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 5,5 mm
Peso neto 39 g
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 500 mm
Material de recubrimiento de fibra Acero inoxidable
Fijación del cabezal de exploración Ø 4 mm
Radio de curvatura mínimo (estático) R40
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R40
Longitud del casquillo a la salida de luz 10 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica No
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 200 °C, 300 °C <15 min
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf