GF-LB-SS-405-SM
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor
| Serie | GF |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
| Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
| Versión especial | Resistente al calor |
| Ángulo de apertura | 60 ° |
| Salida del haz de luz | Frontal |
| Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
| Material del núcleo de fibra | Vidrio |
| aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
| Alcance con LV461 | 0 ... 150 mm |
| Alcance con LV462 | 0 ... 250 mm |
| Alcance con LV463 | 0 ... 400 mm |
| Alcance con LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Alcance con LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Alcance con LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Conexión, en el lado del amplificador | Ø 2,2 mm |
| Diseño | Cilíndrico |
| Diámetro externo | 2,9 mm |
| Material cabezal | Acero inoxidable |
| Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
| Longitud de fibra | 500 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | Acero inoxidable |
| Fijación del cabezal de exploración | M4 |
| Radio de curvatura mínimo (estático) | R23 |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R23 |
| Longitud del casquillo a la salida de luz | 25,7 mm |
| Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | Sí |
| Tendido | Estándar |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 250 °C |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |