GF-LB-SS-410-SM

Fibra óptica de vidrio para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50153810

Serie GF
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Fibra óptica emisora y receptora
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Ángulo de apertura 60 °
Salida del haz de luz Frontal
Núcleo de fibra Disposición de fibras mezcladas
Núcleo de fibras múltiples
Material del núcleo de fibra Vidrio
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Alcance con LV461 0 ... 150 mm
Alcance con LV462 0 ... 250 mm
Alcance con LV463 0 ... 400 mm
Alcance con LV463.XV 0 ... 680 mm
Alcance con LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Alcance con LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Conexión, en el lado del amplificador Ø 2,2 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 2,9 mm
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de vidrio (GF)
Longitud de fibra 1.000 mm
Material de recubrimiento de fibra Acero inoxidable
Fijación del cabezal de exploración M4
Radio de curvatura mínimo (estático) R23
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R23
Longitud del casquillo a la salida de luz 25,7 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica Sí
Tendido Estándar
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 250 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf