GF-LB-SS-450-IQ
Fibra óptica de vidrio para funcionamiento unidireccional
| Serie | GF |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
| Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
| Versión especial | Resistente al calor |
| Ángulo de apertura | 65 ° |
| Salida del haz de luz | Lado superior |
| Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
| Material del núcleo de fibra | Vidrio |
| aktiver Faserdurchmesser | 1,5 mm |
| Alcance con LV463 | 0 ... 400 mm |
| Alcance con LV463 + GF-L1 | 0 ... 1.200 mm |
| Alcance con LV463 + GF-U1 | 0 ... 800 mm |
| Alcance con LV463.XV | 0 ... 680 mm |
| Alcance con LV463.XV + GF-L1 | 0 ... 2.040 mm |
| Alcance con LV463.XV + GF-U1 | 0 ... 1.360 mm |
| Alcance con LV463.XR | 0 ... 1.000 mm |
| Alcance con LV463.XR + GF-L1 | 0 ... 3.000 mm |
| Alcance con LV463.XR + GF-U1 | 0 ... 2.000 mm |
| Alcance con LV463I.XR | 0 ... 2.000 mm |
| Alcance con LV463I.XR + GF-L1 | 0 ... 6.000 mm |
| Alcance con LV463I.XR + GF-U1 | 0 ... 4.000 mm |
| Diseño | Cilíndrico |
| Diámetro externo | 5,5 mm |
| Peso neto | 309 g |
| Material cabezal | Acero inoxidable |
| Tipo | Fibras ópticas de vidrio (GF) |
| Longitud de fibra | 5.000 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | Acero inoxidable |
| Fijación del cabezal de exploración | Ø 4 mm |
| Radio de curvatura mínimo (estático) | R40 |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R40 |
| Longitud del casquillo a la salida de luz | 10 mm |
| Rosca métrica en casquillo de fibra óptica | No |
| Tendido | Estándar |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 200 °C, 300 °C <15 min |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |