GS 61/6.3
Fotocélula bifurcada
| Serie | 61 |
| Principio físico | Óptico |
| Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes |
| Ancho de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Medio | No transparente |
| Versión especial | Entrada de Teach |
| Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
| Longitud de onda | 940 nm |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de Teach |
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas |
| Frecuencia de conmutación | 10.000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,05 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 20 m/min |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable |
| Longitud de cable | 2.000 mm |
| Número de conductores | 5 hilos |
| Diseño | Horquilla |
| Ancho de boca | 3 mm |
| Profundidad de boca | 41 mm |
| Dimensiones (An x Al x L) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PC |
| Material, cubierta de óptica | Plástico/PC |
| Peso neto | 70 g |
| Color de carcasa | Negro, RAL 9005 Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |