GS 63B/6.3-S8V

Fotocélula bifurcada

Número de producto: 50128005

Icon Icon Icon
Serie 63
Principio físico Óptico
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 2 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio No transparente
Versión especial Entrada de Teach
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 940 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas
Frecuencia de conmutación 10.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,05 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 20 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Salida de conector Vertical (perpendicular al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 3 mm
Profundidad de boca 61 mm
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 30 mm x 80 mm
Material de carcasa Metal
Plástico
Carcasa de plástico PC
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc, niquelado químicamente
Material, cubierta de óptica Plástico/PC
Peso neto 55 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf