GSU 14D/66D.31-S12

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50126783

Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
FS 14EML.5
Carril guía
Código del articulo: 50144288
  • Material de carcasa: Acero inoxidable
  • Apropiado para: Sensores de horquilla de la serie 14E
  • Carcasa de acero inoxidable: V2A
Código del articulo: 50144288
GSU14E/16T.3-M12
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Código del articulo: 50142877
  • Serie: 14
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Profundidad de boca: 80 mm
  • Ancho de boca: 4 mm
Código del articulo: 50142877
Serie 14
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 10 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente y no transparente
Versión especial Carril guía largo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 80 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistencia de entrada 15.000 Ω
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidad de carga 0,5 µF
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Señal de conmutación en la etiqueta
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación Señal de conmutación en el espacio libre de etiquetas
Tiempo de respuesta 0,2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 50 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Salida de conector Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 4 mm
Profundidad de boca 68,5 mm
Dimensiones (An x Al x L) 20,7 mm x 48,2 mm x 271 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Peso neto 270 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Patentes de EE.UU. US 6,314,054 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf