GSU12/6G.3-M8

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50145981

Icon Icon Icon
Serie 12
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 4 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente y no transparente
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 60 mA, Valor característico
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidad de carga 0,01 µF
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación PNP de conm. claridad (con conmutación en el espacio libre), NPN de conm. oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación NPN de conmutación claridad (con conmutación en el espacio libre), PNP de conmutación oscuridad (con conmutación en la etiqueta)
Frecuencia de conmutación 1.750 Hz
Tiempo de respuesta 0,24 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 50 m/min
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Salida de conector Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 4 mm
Profundidad de boca 80 mm
Dimensiones (An x Al x L) 22 mm x 46,9 mm x 96 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc, con revestimiento en polvo
Peso neto 270 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Teach dinámico en soporte de etiquetas y etiqueta
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2:2007+A1:2012
Patentes de EE.UU. US 6,314,054 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf