HCR 210-C1-020/SET

Lector de código 2D manual

Número de producto: 50134980

Serie HCR 210
Incluye 1 cable de interconexión USB 2 m
Tipos de códigos legibles 2/5 Interleaved
Codabar
Codablock
Code 39
Code 93
Code 128
Código QR
Data Matrix Code
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Stacked
GS1 Databar Truncated
UPC
Distancia de lectura 35 ... 400 mm
Fuente de luz LED, Blanco
Resolución de cámara horizontal 1.280 px
Resolución de cámara vertical 1.024 px
Ángulo de apertura, eje X 43 °
Ángulo de apertura, eje Y 36 °
Contraste código de barras (PCS) 30 %
Tamaño de módulo 0,127 ... 0,508 mm
Tensión de alimentación UB 5 V, CC
Consumo de potencia, máx. 2 W
Corriente de servicio de medición 260 mA
Tipo USB, RS 232
Función Proceso
Función Proceso
Tipo de conexión RJ41
Dimensiones (An x Al x L) 70 mm x 107 mm
Material de carcasa Plástico
Peso neto 150 g
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 60 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 5 ... 85 %
Número de arancel 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - Identification - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf