HCR 230-C1-018/SET
Lector de código 2D manual
| Serie | HCR 2xx |
| Incluye | 1 cable de interconexión USB 1,8 m |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Código QR Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated UPC |
| Distancia de lectura | 30 ... 350 mm |
| Fuente de luz | LED, Blanco |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 800 px |
| Ángulo de apertura, eje X | 46 ° |
| Ángulo de apertura, eje Y | 29 ° |
| Contraste código de barras (PCS) | 30 % |
| Tamaño de módulo | 0,127 ... 0,508 mm |
| Tensión de alimentación UB | 5 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 2 W |
| Corriente de servicio de medición | 150 mA |
| Tipo | USB, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Función | Proceso |
| Tipo de conexión | RJ41 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 68 mm x 98 mm x 152 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 130 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Índice de protección | IP 54 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |