HRT 25B/66-S8

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50115134

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT25CI/2N-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134237
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134237
HT25CI/4P-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50134233
  • Serie: 25C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 1,3 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134233
Serie 25B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0 ... 1 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,005 ... 0,7 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,005 ... 0,6 m
Límite de alcance 0 ... 1 m
Límite de alcance Alcance típico
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 850 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 20 mm [200 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
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
Frecuencia de conmutación 250 Hz
Tiempo de respuesta 2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (An x Al x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 15 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 60 °C
Índice de protección IP 66
IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf