HRTR 3B/66-S-S8

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50107243

Icon Icon
Lista de resultados: 3 productos encontrados
HT3C.S/6G-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50137050
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50137050
HT3C.S/2N-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50136251
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50136251
HT3C.S/4P-M8
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50129379
  • Serie: 3C
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,2 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50129379
Serie 3B
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Versión especial Punto de luz pequeño (S)
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,2 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,01 ... 0,15 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,12 m
Límite de alcance 0,005 ... 0,2 m (alcance típico)
Trayectoria del haz Divergente
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 660 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 2
Tamaño del punto de luz [con distancia de sensor] 4 mm [100 mm]
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corriente, máx. 15 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación oscuridad (PNP)/de conmutación claridad (NPN)
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 10 g
Color de carcasa Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Temperatura ambiente en servicio -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf