HRTU 418M/V-3310-1000-S12

Sensor de ultrasonidos de distancia

Número de producto: 50040618

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Sensor de ultrasonidos de distancia
Código del articulo: 50124264
  • Serie: 418B
  • Diseño: Cilíndrico
  • Rango de medición, máx.: 150 ... 1.300 mm
  • Salida analógica: Salida analógica, Tensión
Código del articulo: 50124264
Serie 418
Incluye 2 tuercas de montaje M18
Frecuencia ultrasonido 3 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 6 °
Rango de medición 150 ... 1.000 mm
Resolución 1,0 mm
Exactitud -2,5 ... 2,5 %
Magnitud de referencia, exactitud Valor final
Tensión de alimentación UB 20 ... 30 V, CC
Ondulación residual 10 %
Corriente en vacío 0 ... 60 mA
Histéresis de conmutación 10 mm
Número de salidas analógicas 1 Unidad(es)
Resistencia de carga 500 Ω
Característica Creciente
Tipo Tensión
Frecuencia de conmutación 4 Hz
Tiempo de respuesta 120 ms
Tiempo de inicialización 280 ms
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 4 polos
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 104 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Peso neto 50 g
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - V2.11 - zip
Hoja técnica - pdf