HRTU 420/4NC.2-L-S8
Sensor de ultrasonidos
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 420 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
Alcance efectivo | 0,1 ... 1 m |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Frecuencia ultrasonido | 240 kHz |
Trayectoria cono de sonido | Ancho |
Dirección de irradiación | Frontal |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa Protección contra sobretensiones |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | De UB |
Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | Contacto NC |
Frecuencia de conmutación | 10 Hz |
Tiempo de respuesta | 50 ms |
Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M8 |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | PE |
Peso neto | 10 g |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Tecla Teach |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC/EN 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 12.0 | 27272803 |
ECLASS 13.0 | 27272803 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 9.0 | EC001849 |