HT5.1/4

Sensor con supresión de fondo

Número de producto: 50129400

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 productos encontrados
HT5B/4
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50148002
  • Serie: 5B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,002 ... 0,4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50148002
HT23/4
Sensor con supresión de fondo
Código del articulo: 50138443
  • Serie: 23
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Alcance efectivo, máx.: 0,005 ... 0,4 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50138443
Serie 5
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Error blanco/negro < 15 % hasta 200 mm
Alcance efectivo Alcance asegurado
Alcance efectivo, blanco 90% 0,005 ... 0,4 m
Alcance efectivo, gris 18% 0,01 ... 0,3 m
Alcance efectivo, negro 6% 0,015 ... 0,2 m
Límite de alcance 0,005 ... 0,4 m (alcance típico)
Rango de ajuste 15 ... 400 mm
Trayectoria del haz Focalizado
Fuente de luz LED, Rojo
Longitud de onda 645 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs Grupo exento de riesgos (según EN 62471)
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Foco Fijo
Distancia del foco 200 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulación residual
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 15 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de respuesta 0,5 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Color de cable Negro
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,2 mm²
Dimensiones (An x Al x L) 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Peso neto 50 g
Color de carcasa Negro
Rojo
Tipo de fijación Dos casquillos roscados M3
Mediante pieza de fijación opcional
Par de apriete recomendado fijación M3 0,9 N·m
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Elementos de uso Potenciómetro múltiple
Función del elemento de uso Ajuste de alcance de detección
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf