HTU218-1500/4T-M12
Sensor de ultrasonidos
| Serie | 200 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
| Versión especial | Entrada de Teach |
| MTTF | 677 Años |
| Alcance efectivo | 0,15 ... 1,5 m |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Frecuencia ultrasonido | 200 kHz |
| Trayectoria cono de sonido | Estándar |
| Dirección de irradiación | Frontal |
| Ángulo de apertura | 16 ° |
| Rango de ajuste | 150 ... 1.500 mm |
| Resolución | 1,0 mm |
| Repetibilidad | 0,07 % |
| Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
| Deriva de temperatura | 0,2 %/K |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
| Histéresis de conmutación | 2 mm |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Tensión de conmutación | high: ≥9V low: ≤ 2 V |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
| Tensión de conmutación | low: ≤ 2 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad |
| Frecuencia de conmutación | 5 Hz |
| Tiempo de respuesta | 100 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Función | Alimentación de tensión Entrada de Teach Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 55 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Latón niquelado |
| Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
| Peso neto | 30 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |