HTU218-1500/PT-M12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50149542

Icon Icon Icon
Serie 200
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Incluye 2 tuercas de montaje M18
Versión especial Entrada de Teach
MTTF 677 Años
Alcance efectivo 0,15 ... 1,5 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 200 kHz
Trayectoria cono de sonido Estándar
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 16 °
Rango de ajuste 150 ... 1.500 mm
Resolución 1,0 mm
Repetibilidad 0,07 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 0,2 %/K
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 18 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 40 mA
Histéresis de conmutación 2 mm
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tensión de conmutación high: ≥9V
low: ≤ 2 V
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 150 mA
Tensión de conmutación low: ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Frecuencia de conmutación 5 Hz
Tiempo de respuesta 100 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 55 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Latón niquelado
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 30 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf