HTU318-1600.3/4PK-M12

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50136088

Serie 318
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Incluye 2 tuercas de montaje M18
Versión especial 2 salidas independientes
Funcionamiento síncrono
Modo multiplexado
Alcance efectivo 0,15 ... 1,6 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 230 kHz
Dirección de irradiación Frontal
Ángulo de apertura 8 °
Resolución < 2 mm
Repetibilidad 0,5 %
Magnitud de referencia, repetibilidad Valor final
Deriva de temperatura 5 %
Magnitud de referencia, deriva de temperatura Valor final
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 7 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 50 mA
Histéresis de conmutación 1 %
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC
Número de entradas/salidas seleccionables 1 Unidad(es)
Tipo de tensión, entradas CC
Función Prevención de la interferencia recíproca
Frecuencia de conmutación 2 Hz
Tiempo de respuesta 250 ms
Tiempo de inicialización 500 ms
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 91,6 mm
Tamaño de rosca M18 x 1 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico Polibutileno (PBT)
Material, superficie activa Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio
Material del convertidor de ultrasonidos Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT))
Peso neto 70 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Teclas de control
Función del elemento de uso Ajuste de las salidas/característica de salida
Conmutación de contacto NC / contacto NA
Reinicialización del ajuste de fábrica
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -20 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf