HTU318-300/4T-M12
Sensor de ultrasonidos
| Serie | 318 |
| Principio de funcionamiento | Autorreflexiva con supresión de fondo |
| Incluye | 2 tuercas de montaje M18 |
| Versión especial | Entrada de Teach |
| Alcance efectivo | 0,04 ... 0,3 m |
| Alcance efectivo | Alcance asegurado |
| Frecuencia ultrasonido | 300 kHz |
| Dirección de irradiación | Frontal |
| Ángulo de apertura | 7 ° |
| Resolución | < 2 mm |
| Repetibilidad | 0,5 % |
| Magnitud de referencia, repetibilidad | Valor final |
| Deriva de temperatura | 5 %/K |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 5 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 35 mA |
| Histéresis de conmutación | 1 % |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Función | Ajuste de las salidas/característica de salida Conmutación de contacto NC / contacto NA Reinicialización del ajuste de fábrica |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Corriente de conmutación, máx. | 150 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NA |
| Frecuencia de conmutación | 8 Hz |
| Tiempo de respuesta | 62 ms |
| Tiempo de inicialización | 100 ms |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 60,3 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | Polibutileno (PBT) |
| Material, superficie activa | Plástico, Resina epoxi reforzada con fibra de vidrio |
| Material del convertidor de ultrasonidos | Piezocerámica (contiene titanato circonato de plomo (PZT)) |
| Peso neto | 65 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 2 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |