IGSU 14D/6.3G-S12
Sensor de horquilla por ultrasonidos
| Serie | 14 |
| Principio físico | Ultrasonidos |
| Aplicación | Detección de etiquetas no transparentes Detección de etiquetas transparentes |
| Ancho de etiquetas, mín. | 10 mm |
| Espacio libre de etiquetas, mín. | 2 mm |
| Medio | Transparente y no transparente |
| Versión especial | Entrada de Teach Guía de cintas premontada Salida de aviso |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 80 mA |
| Número de entradas Teach | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada de Teach |
| Tipo de tensión | CC |
| Tensión de conmutación | high: ≥8V low: ≤ 2 V |
| Resistencia de entrada | 15.000 Ω |
| Estado de conmutación active | High |
| Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Capacidad de carga | 0,5 µF |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN) |
| Elemento de conmutación | Transistor, Push-pull |
| Principio de conmutación | De conmutación 0 V |
| Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
| Tiempo de inicialización | 300 ms |
| Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In | 50 m/min |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Salida de conector | Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta) |
| Diseño | Horquilla |
| Ancho de boca | 4 mm |
| Profundidad de boca | 70 mm |
| Dimensiones (An x Al x L) | 21 mm x 76 mm x 90 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
| Peso neto | 270 g |
| Color de carcasa | Plata Rojo |
| Tipo de fijación | Fijación pasante |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 3 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Tecla Teach |
| Función del elemento de uso | Teach estático sobre fondo y marca |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Patentes de EE.UU. | US 6,314,054 B |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |