IGSU 14DN/6.3-S12

Sensor de horquilla por ultrasonidos

Número de producto: 50126788

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
IGSU14E/LWT.3-M12
Sensor de horquilla por ultrasonidos
Código del articulo: 50142870
  • Serie: 14
  • Principio físico: Ultrasonidos
  • Profundidad de boca: 80 mm
  • Ancho de boca: 4 mm
Código del articulo: 50142870
Serie 14
Principio físico Ultrasonidos
Aplicación Detección de etiquetas no transparentes
Detección de etiquetas transparentes
Ancho de etiquetas, mín. 10 mm
Espacio libre de etiquetas, mín. 2 mm
Medio Transparente y no transparente
Versión especial Entrada de Teach
Salida de aviso
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 80 mA
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Tipo Entrada de Teach
Tipo de tensión CC
Tensión de conmutación high: ≥8V
low: ≤ 2 V
Resistencia de entrada 15.000 Ω
Estado de conmutación active High
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 100 mA
Tensión de conmutación high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Capacidad de carga 0,5 µF
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación claridad (PNP)/de conmutación oscuridad (NPN)
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Tiempo de respuesta 0,2 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Velocidad máx. de la cinta en el Teach-In 50 m/min
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
Codificación Codificación A
Salida de conector Horizontal (paralelo al trayecto de la cinta)
Diseño Horquilla
Ancho de boca 4 mm
Profundidad de boca 70 mm
Dimensiones (An x Al x L) 21 mm x 49 mm x 90 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc, niquelado químicamente
Peso neto 270 g
Color de carcasa Plata
Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 3 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Función del elemento de uso Teach estático sobre fondo y marca
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Patentes de EE.UU. US 6,314,054 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf