IS 208MM/2NC-2E0

Sensor inductivo

Número de producto: 50129348

Icon Icon Icon
Serie 208
Límite típ. de alcance Sn 2 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 1,6 mm
MTTF 900 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C
Histéresis de conmutación 10 %
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Corriente residual, máx. 0,1 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 5.000 Hz
Tiempo de inicialización 32 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Cable
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Color de cable Gris
Número de conductores 3 hilos
Sección de conductor 0,14 mm²
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 8 mm x 35 mm
Tamaño de rosca M8 x 1 mm
Tipo de montaje Enrasado
Material de carcasa Acero inoxidable
Carcasa de acero inoxidable V2A
Material, superficie activa Plástico, Poliamida (PA 12)
Peso neto 41,5 g
Color de carcasa Plata
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Mediante pieza de fijación opcional
Rosca de fijación
Placa de med. norm. 8 x 8 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,3
Acero inoxidable 0,7
Cobre 0,3
Latón 0,45
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf