IS 218MM/2NO-5E0
Sensor inductivo
Serie | 218 |
Límite típ. de alcance Sn | 5 mm |
Alcance efectivo Sa | 0 ... 4 mm |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 20 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 10 mA |
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo |
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C |
Histéresis de conmutación | 10 % |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 200 mA |
Corriente residual, máx. | 0,1 mA |
Caída de tensión | ≤ 2 V |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Contacto NA |
Frecuencia de conmutación | 2.000 Hz |
Tiempo de inicialización | 60 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Material de cubierta | PVC |
Color de cable | Gris |
Número de conductores | 3 hilos |
Sección de conductor | 0,34 mm² |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 52 mm |
Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
Tipo de montaje | Enrasado |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Latón niquelado |
Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso neto | 116 g |
Color de carcasa | Plata Rojo, RAL 3000 |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Rosca de fijación |
Placa de med. norm. | 18 x 18 mm², Fe360 |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Método de prueba CEM según norma | IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Aluminio | 0,35 |
Acero inoxidable | 0,75 |
Cobre | 0,3 |
Latón | 0,45 |
Acero Fe360 | 1 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |