IS 240PP/44-8N0-S8.4

Sensor inductivo

Número de producto: 50114210

Icon Icon
Serie 240
Límite típ. de alcance Sn 8 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 6,4 mm
Versión especial Antivalente
MTTF 1.530 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 20 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 10 mA
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 10 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C
Histéresis de conmutación 5 %
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 250 mA
Corriente residual, máx. 0,01 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA – Antivalente
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC – Antivalente
Frecuencia de conmutación 1.400 Hz
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 12 mm x 40 mm x 26 mm
Tipo de montaje No enrasado
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PA 66
Material, superficie activa Plástico, Poliamida (PA 66)
Peso neto 20 g
Color de carcasa Negro
Rojo, RAL 3000
Tipo de fijación Fijación para el lado posterior
Fijación pasante
Placa de med. norm. 24 x 24 mm², Fe360
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Aluminio 0,4
Acero inoxidable 0,8
Cobre 0,45
Latón 0,55
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf