ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Sensor inductivo
| Serie | 218 |
| Límite típ. de alcance Sn | 8 mm |
| Alcance efectivo Sa | 0 ... 6,4 mm |
| MTTF | 900 Años |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa |
| Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 20 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 10 mA |
| Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) | 10 %, En todo el rango de temperatura de trabajo |
| Repetibilidad, máx. (en % de Sr) | 5 %, Con UB = 20 … 30 V CC, temperatura ambiental Ta = 23 °C ± 5 °C |
| Histéresis de conmutación | 10 % |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 200 mA |
| Corriente residual, máx. | 0,1 mA |
| Caída de tensión | ≤ 2 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | Contacto NA |
| Frecuencia de conmutación | 1.500 Hz |
| Tiempo de inicialización | 60 ms |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 200 mm |
| Material de cubierta | PUR |
| Color de cable | Gris |
| Sección de conductor | 0,34 mm² |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 18 mm x 35 mm |
| Tamaño de rosca | M18 x 1 mm |
| Tipo de montaje | Enrasado |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Latón niquelado |
| Material, superficie activa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
| Peso neto | 49 g |
| Color de carcasa | Plata Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de fijación | Rosca de fijación |
| Placa de med. norm. | 24 x 24 mm², Fe360 |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 70 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Clase de seguridad | II |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Aluminio | 0,35 |
| Acero inoxidable | 0,7 |
| Cobre | 0,3 |
| Latón | 0,4 |
| Acero Fe360 | 1 |
| Número de arancel | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |