ISS 230MM/44-15N-S12

Sensor inductivo

Número de producto: 50141489

Icon Icon Icon
Serie 230
Límite típ. de alcance Sn 15 mm
Alcance efectivo Sa 0 ... 12,15 mm
Versión especial Antivalente
MTTF 850 Años
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 36 V, CC
Ondulación residual 0 ... 10 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 16 mA
Deriva de temperatura, máx. (en % de Sr) 19 %
Repetibilidad, máx. (en % de Sr) 10 %
Histéresis de conmutación 20 %
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 200 mA
Corriente residual, máx. 0,05 mA
Caída de tensión ≤ 2 V
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NA – Antivalente
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación Contacto NC – Antivalente
Frecuencia de conmutación 1.000 Hz
Tiempo de inicialización 50 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Diseño Cilíndrico
Dimensiones (Ø x L) 30 mm x 67 mm
Tamaño de rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montaje No enrasado
Carcasa de metal Latón niquelado
Material, superficie activa Plástico, Polibutileno (PBT)
Peso neto 82 g
Color de carcasa Gris
Plata
Tipo de fijación Rosca de fijación
Placa de med. norm. 45 x 45 mm², Fe360
Werkstoff Gehäuse
Metal
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 70 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 80 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones c UL US
Método de prueba CEM según norma EN 61000-4-2, -3, -4, -8
Aluminio 0,5
Acero inoxidable 0,7
Cobre 0,3
Latón 0,5
Acero Fe360 1
Número de arancel 85365080
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf