IT 1962gSR-2USB-9BFWC
Lector de código 2D manual por radio
| Serie | IT19xx |
| Incluye | 1 batería 1ud. estación base 1ud. lector manual Cable USB |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR Otros a demanda PDF417 UPC |
| Distancia de lectura | 0 ... 1.115 mm |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 1.080 px |
| Tensión de alimentación UB | 4,75 ... 5,25 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 2,5 W |
| Technologie | Supercapacitor (Battery free) |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Función | Proceso |
| Bluetooth, alcance | Clase 2 |
| Bluetooth, versión | 4.2 |
| Tipo de conexión | Bluetooth |
| Dimensiones (An x Al x L) | 70 mm x 108 mm x 160 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 255 g |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 0 ... 95 % |
| Altura de caída | 1,8 m |
| Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
| Índice de protección | IP 52 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |