IT 2100ISR-3E
Lector de código 2D manual
| Serie | IT 2100 |
| Tipos de códigos legibles | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR Otros a demanda PDF417 UPC |
| Distancia de lectura | 0 ... 1.033 mm |
| Resolución de cámara horizontal | 1.280 px |
| Resolución de cámara vertical | 1.080 px |
| Tensión de alimentación UB | 4 ... 5,5 V, CC |
| Consumo de potencia, máx. | 2,35 W |
| Tipo | PS/2, USB, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Función | Proceso |
| Tipo de conexión | RJ41 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 75,8 mm x 139,5 mm x 194,8 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | UL 94-V0 |
| Peso neto | 330 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Altura de caída | 3 m |
| Mediciones referidas a | Suelo de hormigón |
| Índice de protección | IP 65 IP 68 |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |