IVBR/4-25-175-03-S8

Receptor de la cortina óptica

Número de producto: 50107911-03

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R25-175-VB-M8
Receptor de la cortina óptica
Código del articulo: 50131621
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0,3 ... 5 m
  • Longitud del campo de medición: 175 mm
Código del articulo: 50131621
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Exploración de haces diagonales
Exploración de haces paralelos
Longitud del campo de medición 175 mm
Número de haces 8 Unidad(es)
Distancia entre haces 25 mm
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Número de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación oscuridad
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación UB
Función Salida de aviso
Tiempo de ciclo 60 ms
Tiempo de respuesta por haz 2.000 µs
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm x 360 mm x 27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Tipo de configuración/parametrización Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 °C
Índice de protección IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versión alemana)
Número de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuración - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf