IVBR/4-50-1150-03-S8

Receptor de la cortina 贸ptica

N煤mero de producto: 50107943-03

Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
CSL505-R50-1150-VB-M8
Receptor de la cortina 贸ptica
C贸digo del articulo: 50131634
  • Serie: 505
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Longitud del campo de medici贸n: 1.150 mm
  • Distancia entre haces: 50 mm
C贸digo del articulo: 50131634
Serie Vario
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versi贸n especial Exploraci贸n de haces diagonales
Exploraci贸n de haces paralelos
Longitud del campo de medici贸n 1.150 mm
N煤mero de haces 24 Unidad(es)
Distancia entre haces 50 mm
Circuito de protecci贸n Protecci贸n contra cortocircuito
Protecci贸n contra polarizaci贸n inversa
Tensi贸n de alimentaci贸n UB 24 V,聽CC,聽-15 ... 20 %
Ondulaci贸n residual 0 ... 15 %,聽De UB
N煤mero de salidas digitales 2 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutaci贸n Transistor,聽PNP
Principio de conmutaci贸n De conmutaci贸n oscuridad
Elemento de conmutaci贸n Transistor,聽PNP
Principio de conmutaci贸n De conmutaci贸n UB
Funci贸n Salida de aviso
Tiempo de ciclo 60 ms
Tiempo de respuesta por haz 2.000 碌s
Tipo de conexi贸n Conector redondo
Tama帽o de rosca M8
Material Metal
N煤mero de polos 4 polos
Dise帽o C煤bico
Dimensiones (An x Al x L) 10 mm聽x聽1.360 mm聽x聽27 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de 贸ptica Pl谩stico
Color de carcasa Gris
Tipo de fijaci贸n Fijaci贸n pasante
Tipo de indicaci贸n LED
Tipo de configuraci贸n/parametrizaci贸n Software
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 45 掳C
脥ndice de protecci贸n IP 54
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes EN 60947-5-2 (versi贸n alemana)
N煤mero de arancel 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - zip
Software de configuraci贸n - zip
Instrucciones de uso - pdf
Hoja t茅cnica - pdf