K-D M12A-4P-2m-FAB

Cable de conexión

Número de producto: 50104570

Icon Icon Icon Icon
Aplicación Áreas higiénicas y húmedas
Tensión de trabajo Máx. 250 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, acero inoxidable V4A, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Peso neto 75 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -30 ... 80 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 69K
Certificaciones UL
c UL US
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf