K-D M8W-4P-5m-FAB

Cable de conexión

Número de producto: 50106155

Icon Icon Icon Icon
Aplicación Áreas higiénicas y húmedas
Tensión de trabajo 50 V CA, 60 V CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Versión Acodado
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, acero inoxidable V4A, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona Sí
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Propiedades de la cubierta exterior Sin CFC, cadmio, silicona ni plomo, fácil de procesar con máquina
Resistencia de la cubierta exterior Alta resistencia a aceites, gasolinas y sustancias químicas, ignífugo de acuerdo con UL 1581 VW1 / CSA FT1
Peso neto 142 g
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -30 ... 80 °C
Índice de protección IP 65
IP 67
IP 69K
Certificaciones UL
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
Certificado - ECOLAB - pdf