KB 031-3000

Cable de interconexión

Número de producto: 50035355

Icon Icon
Apropiado para interfaz RS 232
RS 485
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 15 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Conector JST ZHR
Número de polos 16 polos
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Longitud de cable 3.000 mm
Aislamiento del conductor PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 303 g