KB 232-1 IT190x

Cable de interconexión

Número de producto: 50114517

Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Apropiado para interfaz RS 232
TTL
Tipo de conexión RJ41
Tipo de conexión Sub-D
Tipo Conector hembra
Número de polos 9 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca Enchufable
Tipo Conector hembra
Número de polos 2 polos
Versión Axial
Número de conductores 6 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 122 g