KB 301-10000

Cable de interconexión

Número de producto: 50128318

Icon
Apropiado para BCL 300i
BCL 301i
Apropiado para interfaz RS 232
Tipo de conexión Regleta hembra
Número de polos 32 polos
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Conector JST ZHR
Número de polos 6
10 polos
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 10.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 816 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf