KB 301-3000-MA200
Cable de interconexión
| Apropiado para interfaz | RS 232 |
| Tipo de conexión | Regleta hembra |
| Número de polos | 32 polos |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo de conexión | Conector JST ZHR |
| Número de polos | 6 10 polos |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Longitud de cable | 3.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |
| Peso neto | 371 g |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |