KB DN/CAN-30000 BA

Cable de conexión

Número de producto: 50114701

Icon Icon
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz CANopen
DeviceNet
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
Número de conductores 5 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Longitud de cable 30.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre Sí
Velocidad de desplazamiento Máx. 3,3 m/s a 5 m de longitud de desplazamiento horiz. y con una aceleración máx. de 5 m/s²
Peso neto 1.414 g