KB M12A-8P-USB-3000

Cable de conexión

Número de producto: 50111227

Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Apropiado para interfaz USB
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Número de polos 8 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 2.0 Standard-A
Color de cubierta Gris
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de interconexión
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PUR
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 126 g