KB-ROD4-CP-5000

Cable de conexión

Número de producto: 50108138

Icon Icon
Aplicación Resistente a sustancias químicas
Memoria de parámetros Sí
Tensión de trabajo 30 V CA/CC
Tipo de conexión Sub-D
Conector redondo, LED No
Tipo Conector hembra
Número de polos 15 polos
Versión Axial
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 15 Unidad(es)
Apantallado Sí
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 608 g
Patentes de EE.UU. US 7,696,468 B