KB-Service-3000
Línea de servicio
| Aplicación | Resistente a los aceites y lubricantes |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector macho |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Conector redondo, LED | No |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Tipo | Conector hembra |
| Número de polos | 9 polos |
| Versión | Axial |
| Color de cubierta | Negro |
| Apantallado | Sí |
| Versión de cable | Cable de interconexión |
| Longitud de cable | 3.000 mm |
| Material de cubierta | PVC |
| Aptitud para cadena de arrastre | No |
| Peso neto | 144 g |
| Número de arancel | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ECLASS 15.0 | 27060313 |
| ECLASS 16.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |