KB USB-1 IT190x

Cable de interconexión

Número de producto: 50114521

Icon
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Apropiado para interfaz USB
Tipo de conexión RJ41
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 1.1 Standard-A
Etiqueta del cable CBL-500-300-S00
Color de cubierta Negro
Apantallado Sí
Versión de cable Liso
Longitud de cable 3.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 117 g