KB USB-2 IT190x

Cable de interconexión

Número de producto: 50114523

Icon
Apropiado para Lectores de código 2D manuales serie IT 1900g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1902g
Lectores de código 2D manuales serie IT 1910
Lectores de código 2D manuales serie IT 1911i
Lectores de códigos de barras manuales serie IT 1300
Apropiado para interfaz USB
Tipo de conexión RJ41
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión USB
Tipo de conector USB 1.1 Standard-A
Etiqueta del cable CBL-500-500-C00
Color de cubierta Negro
Apantallado
Versión de cable Cable espiral
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Peso neto 173 g
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz