KD 01-5-SA

Conector

Número de producto: 50040098

Icon
Corriente de servicio de medición 4.000 mA
Tensión asignada (DIN EN 60664-1) 60 V
Tensión de choque asignada (DIN EN 60664-1) 1.500 V
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Material del cuerpo Metal
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación A
Versión Axial
Enclavamiento Junta de rosca
Tipo de conexión Borne de tornillo
Secciones de conexión 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Apantallado Sí
Núm. de llave 18 mm
Peso neto 39 g
Ciclos de conexión, máx. > 50
Máx. paso de cable 6 ... 8 mm
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Certificaciones UL
Número de arancel 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf