KD 01-8-BA
Caja de conexiones
| Tensión de trabajo | 30 V CC |
| Corriente de servicio de medición | 1.500 mA |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Enclavamiento | Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| Secciones de conexión | 0,14 ... 0,5 mm² |
| AWG | 26 ... 20 |
| Núm. de llave | 18 mm |
| Peso neto | 24 g |
| Máx. paso de cable | 6 ... 8 mm |
| Temperatura ambiente en servicio | -40 ... 85 °C |
| Grado de ensuciamiento | 3, EN 60947-1 |
| Índice de protección | IP 67 |
| Número de arancel | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |