KD 095-5A-PG9
Caja de conexiones
| Tensión de trabajo | Máx. 125 V CA/CC |
| Corriente de servicio de medición | 4.000 mA |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Tipo | Conector hembra |
| Material | Metal |
| Material del cuerpo | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificación | Codificación A |
| Versión | Axial |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| Sección de cable admisible | 0,14 ... 0,75 mm² |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 20 mm x 52,5 mm |
| Peso neto | 23 g |
| Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 67 |
| Número de arancel | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |